Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 roller lever 15H
236 roller lever 15H

236 roller lever 15H

  • Plasthus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
6 Produkter
TV15H 236-02Z-M16

TV15H 236-02Z-M16

Art. nr. 151208265

Position switch with safety function

ZV15H 236-02Z

ZV15H 236-02Z

Art. nr. 153002416

Position switch with safety function

ZV15H 236-11Z-M16

ZV15H 236-11Z-M16

Art. nr. 153015763

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U270

TV15H 236-11Z-M16-U270

Art. nr. 153007201

Position switch with safety function

ZV15H 236-11ZZ-1830

ZV15H 236-11ZZ-1830

Art. nr. 151105922

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U90

TV15H 236-11Z-M16-U90

Art. nr. 153058855

Position switch with safety function

6 resultatet hittades