PS216 Tryckbult S200•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 plunger S211•Tryckbult i rostfritt stål Ø 10,3 mm•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 plunger S221•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 roller plunger R200•thermoplastic enclosure with foldable latching cover•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50047•plastic roller Ø 9,5 mm•LED version availableTill kategori
PS216 roller plunger R201•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finns•med rulle av rostfritt stålTill kategori
PS216 roller plunger R210•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 roller plunger R220•plastic roller Ø 9,5 mm•thermoplastic enclosure with foldable latching cover•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50047•LED version availableTill kategori
PS216 angle roller lever K200•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 angle roller lever K210•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 angle roller lever K220•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 roller lever H200•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 Arm med rulle H202•with brass roller•thermoplastic enclosure with foldable latching cover•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50047•LED version availableTill kategori
PS216 roller lever H230•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finns•Spakens längd 28 mmTill kategori
PS216 roller lever H236•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finns•Spakens längd 28 mmTill kategori
PS216 roller lever N200•Armvinkel justerbar i steg om 15°•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Plasthus med fällbart spärrlock•Konstruktion enligt EN 50047•justerbar på längden i steg om 2 mm•LED-version finnsTill kategori
PS216 roller lever N206•Spaklängd 24 till 66 mm•Armvinkel justerbar i steg om 15°•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Plasthus med fällbart spärrlock•Konstruktion enligt EN 50047•justerbar på längden i steg om 2 mm•LED-version finnsTill kategori
PS216 roller lever N210•Spaklängd 24 till 66 mm•Armvinkel justerbar i steg om 15°•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Plasthus med fällbart spärrlock•Konstruktion enligt EN 50047•justerbar på längden i steg om 2 mm•LED-version finnsTill kategori
PS216 rod lever J200•endast för positioneringsuppgifter•Armvinkel justerbar i steg om 15°•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Plasthus med fällbart spärrlock•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 angle roller lever K230•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.•LED-version finnsTill kategori
PS216 angle roller lever K240•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS216 angle roller lever K250•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50047•Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.•LED-version finnsTill kategori
PS216 Fjäderstångsspak F230•endast för positioneringsuppgifter•Armvinkel justerbar i steg om 15°•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Plasthus med fällbart spärrlock•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori