Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
Hotline från kl. 7.30 till 16.30
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
PS216
PS216 roller lever N210
PS216 roller lever N210
Lever length 24 to 66 mm
Lever angle adjustable in 15° steps
Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
thermoplastic enclosure with foldable latching cover
Design to EN 50047
length adjustable in 2 mm steps
LED version available
2 Produkter
Produkter per sida
PS216-T20-N210
Art. nr. 103030728
Position switch with safety function
PS216-Z11-N210
Art. nr. 103030729
Position switch with safety function