Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Positionsbrytare ny
  2. 335

335

335 with head only

335 with head only

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 plunger S

335 plunger S

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 roller plunger R

335 roller plunger R

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 fork roller level 4D

335 fork roller level 4D

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 angle roller lever K

335 angle roller lever K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Till kategori
335 offset roller lever 1K

335 offset roller lever 1K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 angle roller lever 3K

335 angle roller lever 3K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Till kategori
335 roller lever H

335 roller lever H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 roller lever 1H

335 roller lever 1H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 roller lever 3H

335 roller lever 3H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 spring rod lever on shaft 4H

335 spring rod lever on shaft 4H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 roller lever 7H-2138

335 roller lever 7H-2138

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 roller lever 7H

335 roller lever 7H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 roller lever 8H

335 roller lever 8H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
335 Arm med rulle 9H

335 Arm med rulle 9H

Till kategori
335 rod lever 10H

335 rod lever 10H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •endast för positioneringsuppgifter
Till kategori