Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 roller lever 3H
335 roller lever 3H

335 roller lever 3H

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Konstruktion enligt EN 50041
11 Produkter
T4V3H 335-02Z-1583-2

T4V3H 335-02Z-1583-2

Art. nr. 101122559

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-1583-2

T4V3H 335-11Z-1583-2

Art. nr. 101134712

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

Art. nr. 151106102

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

Art. nr. 101114037

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-1795/2444

T4V3H 335-11Z-1795/2444

Art. nr. 101175304

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

Art. nr. 101168112

Position switch with safety function

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

Art. nr. 101150766

Position switch

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

Art. nr. 101149474

Position switch

Z4V3H 335-11Z-1583-2

Z4V3H 335-11Z-1583-2

Art. nr. 151100217

Position switch with safety function

Z4V3H 335-11Z-2292-2

Z4V3H 335-11Z-2292-2

Art. nr. 153003853

Position switch with safety function

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

Art. nr. 151164844

Position switch with safety function

11 resultatet hittades