Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Positionsbrytare ny
  2. PS215

PS215

PS215 med tryckbultar S200

PS215 med tryckbultar S200

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Plastic actuating element
  • •Diameter actuating element 6 mm
  • •LED version available
Till kategori
PS215 plunger S211

PS215 plunger S211

  • •Tryckbult i rostfritt stål Ø 10,3 mm
  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 roller plunger R200

PS215 roller plunger R200

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
Till kategori
PS215 Nock med rulle R201

PS215 Nock med rulle R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
Till kategori
PS215 roller plunger R220

PS215 roller plunger R220

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •LED-version finns
  • •med distanshylsa till rullen
Till kategori
PS215 offset roller lever K200

PS215 offset roller lever K200

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 offset roller lever K210

PS215 offset roller lever K210

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 roller lever H200

PS215 roller lever H200

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 roller lever H202

PS215 roller lever H202

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 roller lever H230

PS215 roller lever H230

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 roller lever H232

PS215 roller lever H232

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 roller lever N200

PS215 roller lever N200

  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •justerbar på längden i steg om 2 mm
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 roller lever N201

PS215 roller lever N201

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •LED-version finns
  • •med rulle av rostfritt stål
Till kategori
PS215 rod lever J200

PS215 rod lever J200

  • •only for positioning tasks
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Plastic actuating element
  • •Diameter actuating element 6 mm
  • •LED version available
Till kategori
PS215 rod lever J201

PS215 rod lever J201

  • •only for positioning tasks
  • •Steel rod
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Diameter actuating element 6 mm
Till kategori
PS215 angle roller lever K230

PS215 angle roller lever K230

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 Vinkelarm K231

PS215 Vinkelarm K231

  • •med rulle av rostfritt stål
  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 angle roller lever K240

PS215 angle roller lever K240

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •LED-version finns
Till kategori
PS215 angle roller lever K250

PS215 angle roller lever K250

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
  • •LED-version finns
Till kategori