Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Positionsbrytare ny
  2. 256

256

256 plunger S

256 plunger S

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
256 plunger with central mounting 4S

256 plunger with central mounting 4S

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
256 roller plunger with central mounting 4R

256 roller plunger with central mounting 4R

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
256 roller plunger R

256 roller plunger R

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
256 offset roller lever 1R

256 offset roller lever 1R

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
256 offset roller lever K

256 offset roller lever K

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
256 angle roller lever 4K

256 angle roller lever 4K

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
256 offset roller lever 3K

256 offset roller lever 3K

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
256 angle roller lever K4

256 angle roller lever K4

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
256 roller lever 1H

256 roller lever 1H

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
256 roller lever 7H

256 roller lever 7H

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
256 roller lever 7H-2138

256 roller lever 7H-2138

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
256 rod lever 10H

256 rod lever 10H

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
256 roller lever 12H

256 roller lever 12H

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
256 roller lever 14H

256 roller lever 14H

  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
256 spring rod lever AF

256 spring rod lever AF

  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Kan aktiveras från valfri riktning
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori