Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 256
  2. 256 roller lever 1H
256 roller lever 1H

256 roller lever 1H

  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
4 Produkter
ZV1H 256-11Z

ZV1H 256-11Z

Art. nr. 151112698

Position switch with safety function

TV1H 256-11Z

TV1H 256-11Z

Art. nr. 151112716

Position switch with safety function

TV1H 256-02Z

TV1H 256-02Z

Art. nr. 151112761

Position switch with safety function

ZV1H 256-02Z-1637

ZV1H 256-02Z-1637

Art. nr. 151211971

Position switch with safety function

4 resultatet hittades