Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 256
  2. 256 roller lever 14H
256 roller lever 14H

256 roller lever 14H

  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
2 Produkter
ZV14H 256-02Z

ZV14H 256-02Z

Art. nr. 101152891

Position switch with safety function

ZV14H 256-11Z-1058

ZV14H 256-11Z-1058

Art. nr. 101181759

Position switch with safety function

2 resultatet hittades