PS315 Tryckbult S200•Metal enclosure•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50041•LED version available•Plastic actuating elementTill kategori
PS315 plunger S300•Metal enclosure•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50041•LED version available•Plastic actuating elementTill kategori
PS315 roller plunger R300•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•LED-version finnsTill kategori
PS315 roller plunger R301•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•LED-version finns•med rulle av rostfritt stålTill kategori
PS315 roller plunger R302•with brass roller•Metal enclosure•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50041•LED version availableTill kategori
PS315 offset roller lever K360•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•LED-version finnsTill kategori
PS315 offset roller lever K370•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•LED-version finnsTill kategori
PS315 roller lever H300•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•LED-version finnsTill kategori
PS315 roller lever H301•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•LED-version finnsTill kategori
PS315 roller lever H302•with brass roller•Metal enclosure•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50041•LED version availableTill kategori
PS315 roller lever H311•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•LED-version finns•med rulle av rostfritt stålTill kategori
PS315 Rollenschwenkhebel H310•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•LED-version finnsTill kategori
PS315 roller lever H312•with brass roller•Metal enclosure•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50041•LED version availableTill kategori
PS315 roller lever N300•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•Armvinkel justerbar i steg om 15°•justerbar på längden i steg om 2 mm•LED-version finnsTill kategori
PS315 roller lever N301•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•Armvinkel justerbar i steg om 15°•justerbar på längden i steg om 2 mm•LED-version finns•med rulle av rostfritt stålTill kategori
PS315 roller lever N302•with brass roller•Metal enclosure•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50041•Lever angle adjustable in 15° steps•length adjustable in 2 mm steps•LED version availableTill kategori
PS315 Arm med rulle H306•med gummirulle 50 mm diameter•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•Armvinkel justerbar i steg om 15°•justerbar på längden i steg om 2 mm•LED-version finnsTill kategori
PS315 rod lever J300•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•endast för positioneringsuppgifter•Armvinkel justerbar i steg om 15°•LED-version finnsTill kategori
PS315 rod lever J301•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•endast för positioneringsuppgifter•Armvinkel justerbar i steg om 15°•LED-version finns•med stång av rostfritt stålTill kategori
PS315 Spring rod F230•metallhus•Konstruktion enligt EN 50041•endast för positioneringsuppgifter•LED-version finns•FjäderarmTill kategori
PS315 spring rod F231•metallhus•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Konstruktion enligt EN 50041•endast för positioneringsuppgifter•LED-version finns•Fjäderstångsspak i rostfritt stålTill kategori