schmersal_s_icon.png
335 Arm med rulle 1K

335 Arm med rulle 1K

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Konstruktion enligt EN 50041
Produktbeteckning:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
HArm med rulle H
10HJusterbar armpinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinkelarm 3K
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)
01/011 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
033 brytande kontakter (br)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
G24med LED

(7)
utanKabelgenomföring M20
M201/2" kabelgenomföring NPT
NPTM12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
STM12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Aktiveringskraft, minimum

Kontakternas material, elektriskt

T1K 335-11Z-M20

Artikelnummer 151168103

Position switch with safety function

TIll artikel

T1K 335-20Z-M20

Artikelnummer 151172934

Position switch with safety function

TIll artikel

T1K 335-03Z

Artikelnummer 151147379

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1K 335-11Z-M20

Artikelnummer 151152788

Position switch with safety function

TIll artikel

T1K 335-12Z

Artikelnummer 101147378

Position switch with safety function

T1K 335-11Z-M20-1637

Artikelnummer 151164029

TIll artikel

Z1K 335-11Z-M20-1699

Artikelnummer 151169095

TIll artikel

Z1K 335-11Z-RMS-1637

Artikelnummer 151183375

TIll artikel

T1K 335-11Z-RMS

Artikelnummer 151217654

T1K 335-02Z-M20

Artikelnummer 151165928

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1K 335-11Z-RMS

Artikelnummer 151105770

TIll artikel