Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Säkerhetsbrytare
  2. 335-AS

335-AS

Arkiv
AS - 335 roller plunger R

AS - 335 roller plunger R

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Lysdiod och statusvisning AS-Interface
  • •Integrerat AS interface
  • •AS-i-Power24 lämpligt
Till kategori
Arkiv
AS - 335 offset roller lever 1K

AS - 335 offset roller lever 1K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Lysdiod och statusvisning AS-Interface
  • •Integrerat AS interface
  • •AS-i-Power24 lämpligt
Till kategori