Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
335-AS
AS - 335 roller plunger R
Arkiv
AS - 335 roller plunger R
metallhus
Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
God beständighet mot olja och bensin
40,5 mm x 96 mm x 38 mm
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Monteringsinformation enligt EN 50047
Lysdiod och statusvisning AS-Interface
Integrerat AS interface
AS-i-Power24 lämpligt
1 Produkter
Produkter per sida
Arkiv
TR 335 ST-AS
Art. nr. 101213983
AS-i Position switch