Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
MAF/S 441
441 MAF/S
441 MAF/S
Nivåbrytare för silos och lagerbehållare
Aluminiumkapsling,
Kan aktiveras från valfri riktning
Avstängning vid 30° utlänkning eller tryck nerifrån
1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
Monteringsläge
Omgivningstemperatur −30 … +90 °C
Skyddsklass IP65
1 Produkter
Produkter per sida
MAF/S 441-11Y
Art. nr. 163006789
Position switch