Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
471
471 pull lever Z
471 pull lever Z
metallhus
4 eller 6 Kontakter
194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
Steglös justering av armens position i 360°
3 Produkter
Produkter per sida
TZ 471-20/20Y
Art. nr. 101061070
Position switch
TZ 471-21/21Y
Art. nr. 101061101
Position switch
TZ 471-03/03Y-H-840
Art. nr. 101151281
Position switch