Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. tung positionsbrytare
  2. 471

471

471 pull lever Z

471 pull lever Z

  • •metallhus
  • •4 eller 6 Kontakter
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • •3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • •Steglös justering av armens position i 360°
Till kategori
471 roller lever A

471 roller lever A

  • •metallhus
  • •4 eller 6 Kontakter
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • •3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • •Steglös justering av armens position i 360°
Till kategori
471 roller lever 2A

471 roller lever 2A

  • •metallhus
  • •4 eller 6 Kontakter
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • •3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • •Steglös justering av armens position i 360°
Till kategori
471 roller lever D

471 roller lever D

  • •Steglös justering av armens position i 360°
Till kategori
471 roller lever A

471 roller lever A

  • •metallhus
  • •4 eller 6 Kontakter
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • •3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • •Steglös justering av armens position i 360°
Till kategori
471 roller lever V

471 roller lever V

  • •metallhus
  • •4 eller 6 Kontakter
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • •3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • •Steglös justering av armens position i 360°
Till kategori
471 pull lever Z

471 pull lever Z

  • •metallhus
  • •4 eller 6 Kontakter
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • •3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • •Steglös justering av armens position i 360°
Till kategori
471 fork roller lever 4D

471 fork roller lever 4D

  • •Steglös justering av armens position i 360°
Till kategori