Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 471
  2. 471 roller lever 2A
471 roller lever 2A

471 roller lever 2A

  • metallhus
  • 4 eller 6 Kontakter
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • 3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • Steglös justering av armens position i 360°
5 Produkter
M2A 471-12/12Y

M2A 471-12/12Y

Art. nr. 101061203

Position switch

T2A 471-02/02Y

T2A 471-02/02Y

Art. nr. 101061086

Position switch

T2A 471-02/02Y-2512-4

T2A 471-02/02Y-2512-4

Art. nr. 101215833

Position switch

T2A 471-02/02Y-H GB 496

T2A 471-02/02Y-H GB 496

Art. nr. 101149508

Position switch

T2A 471-02/02Y-RMS

T2A 471-02/02Y-RMS

Art. nr. 101215276

Position switch

5 resultatet hittades