Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 471
  2. 471 roller lever A
471 roller lever A

471 roller lever A

  • metallhus
  • 4 eller 6 Kontakter
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • 3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • Steglös justering av armens position i 360°
8 Produkter
ML 471-12/12Y

ML 471-12/12Y

Art. nr. 101149522

Position switch

ML 471-20/20Y

ML 471-20/20Y

Art. nr. 101061162

Position switch

ML 471-22Y

ML 471-22Y

Art. nr. 101061049

Position switch

TL 471-02/02Y

TL 471-02/02Y

Art. nr. 101061095

Position switch

TL 471-20/20Y

TL 471-20/20Y

Art. nr. 101061076

Position switch

TL 471-21/21Y

TL 471-21/21Y

Art. nr. 101061107

Position switch

ML 471-20/20Y-RMS

ML 471-20/20Y-RMS

Art. nr. 101104118

Position switch

TL 471-20/20Y-RMS

TL 471-20/20Y-RMS

Art. nr. 101166336

Position switch

8 resultatet hittades