A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Artikelnummer:
101209997
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Artikelnummer:
101209997
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Anslutningskabel
- 4-polig
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101209997 |
EAN (European Article Number) |
4030661385228 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61076-2-104 |
Utförande |
vinklad |
Bruttovikt |
339 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal poler |
4 |
Antal kabelledare |
4 |
Mekaniska data
Vridmoment, maximum |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
10 m |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
4,3 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Kabelmantelns färg |
svart |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
angled |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 IP68 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-25 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
+0 ... +80 °C |
Elektriska data
Termisk testström |
4 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Märkström |
4 000 mA |
Stifttilldelning
PIN 1 |
Brun |
PIN 2 |
Vit |
PIN 3 |
Blå |
PIN 4 |
Black |
Produktbild (singelfoto i katalog)
replacement part
103011350 A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4
- Anslutningskabel
- 4-polig
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-05-10 07:05