Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. AZ 201
  2. AS-i AZ 201
Arkiv
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan
  • Plasthus
  • Integrerat AS interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
  • Intelligent diagnos
  • Aktiveringsorgan med returfjäder
  • Skyddsklass IP67
3 Produkter
Arkiv
AZ201-ST-T-AS

AZ201-ST-T-AS

Art. nr. 103027843

Safety switch with separate actuator

Arkiv
AZ201-I1-ST-T-AS

AZ201-I1-ST-T-AS

Art. nr. 103027848

Safety switch with separate actuator

Arkiv
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

Art. nr. 103027849

Safety switch with separate actuator

3 resultatet hittades