AZ201-I1-ST-T-AS
Arkiv
Artikelnummer:103027848

Produktbeskrivning
- Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan
- Plasthus
- Integrerat AS interface
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Aktiveringsorgan med returfjäder
- Skyddsklass IP67