Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
Säker ingångsmodul (arkiv)
AST LC AS
Arkiv
AST LC AS
NOTERA:
Ej tillgänglig
Ingångsmodul för två övervakade PNP halvledarutgångar för ljusridåer och ljusbommar för säkerhet
Plasthus
Lysdiod och statusvisning AS-Interface
86,5 mm x 28 mm x 28 mm
Lång livslängd
Integrerat AS interface
1 Produkter
Produkter per sida
Arkiv
AST LC ST-AS
Art. nr. 101182561
Safety input module OSSD