AST LC ST-AS
Arkiv
Artikelnummer:101182561

Produktbeskrivning
- AS-i-anslutning, Stickkontakt M12, 4-polig
- NOTERA: Ej tillgänglig
- Ingångsmodul för två övervakade PNP halvledarutgångar för ljusridåer och ljusbommar för säkerhet
- Plasthus
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAST LC ST-AS
Artikelnummer (beställningsnummer)101182561
EAN (European Article Number)4030661317649
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001599
ETIM-nummer, version 6.0EC001599
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Anslutning (elektrisk)AS-i anslutning: Stickkontakt M12, 4-polig
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Reaktionstid, maximum20ms
Bruttovikt185g
Allmänna data - Egenskaper
KorslutningsidentifieringJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal anslutningsledningar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Kategori4
PFH värde1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniska data - mått
Diameter28mm
Sensorns höjd86,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserande
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Öppningsström50mA
Elektriska data - AS-i
Märkspänning26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IO-kod0x7
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P3Frigivning kanal 1 + 2
Note (AS-i Parameter bits)Parameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön LED: spänningsövervakning(2) röd LED: kommunikationsfel(3) gul LED: frigivningsstatus OSSD 1/2
Stifttilldelning
ConnectionST1 hankontakt / strömförsörjning för Ljusridå
PIN 124 VDC
PIN 2n.c.
PIN 3GND
PIN 4n.c.
PIN 5FE (funktionsjord)
ConnectionST2 honkontakt / Ljusridå
PIN 1+ 24 VDC
PIN 2OSSD 1
PIN 3GND
PIN 4OSSD 2
PIN 5FE (funktionsjord)
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Kablar dras separat till sändaren. Beakta respektive SLC/SLG-dokumentation (testsignal).Kopplingsexemplet visar en beröringsfritt verkande skyddsanordning (BWS) ur serien SLC/SLG 420 med en säker ingångsmodul AST LC ST-AS (optotub) för integrering i AS-i Safety at Work-systemet.Optotuben kan direkt anslutas till mottagaren (BWS) (ST2). Via kontakten (ST1) försörjs mottagarmodulen med 24 VDC.Själva optotuben ansluts som alla andra AS-i-deltagare till AS-i-nätverket via M12-anslutningen (ST). Dessförinnan ska modulen programmeras med en individuell adress (1-31).
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-15 07:19