AV15LB2KX20U-GB215
AV15LB2KX20U-GB215
Produktbeteckning: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | vänsterutförande |
R | Högerutförande |
(2) | |
utan | Dragband |
H | Arm H65 |
H92 | Arm H92 |
H105 | Arm H105 |
B | Lagerblock B |
B2 | Lagerblock B2 |
(3) | |
X11,5 | Låsbultens X-mått = 11,5 mm |
X20 | Låsbultens X-mått = 20 mm |
X30 | Låsbultens X-mått = 30 mm |
X40 | Låsbultens X-mått = 40 mm |
X45 | Låsbultens X-mått = 45 mm |
Notera: | |
U = låsavfasning på undersida GB215 = extra fästhål M8 på framsidan. Avvikande varianter är specialutföranden. Tillgänglighet på förfrågan. |
(7) | |
U | Låsbultens avfasning 45° på undersidan |
D | Låsbultens avfasning 45° på locksidan |
L/R | Låsbultens avfasning 45° 1 st. vänster / 1 st. höger, fästhål på baksidan |
(8) | |
GB215 | Extra fästhål M8 på framsidan |
K | |
K = Tilläggskontakt |
(3) | |
utan | Utan hjälpkontakt |
K | Med hjälpkontakt |
(4) | |
utan | Skyddsklass IP20 |
IP41 | Skyddsklass IP41 |
(5) | |
utan | Utan kabelförskruvning |
E4 | Kabelförskruvning M20 |
E1 | kabelgenomföring |
- vänsterutförande
- 1
- Felstängningssäkring
- för dörrar med 1 ram
- godkänd för användning i personhissar
- Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AV15LB2KX20U-GB215 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103031361 |
EAN (European Article Number) |
4030661635125 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
TÜV CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN 81-20 EN 81-50 |
Kapslingens material |
pressgjuten lättlegering |
Låsbultens material |
Mässing |
Bruttovikt |
1.000 g |
Allmänna data - Egenskaper
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Felstängningssäkring finns |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal dörramar |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Mekaniska data
Öppning |
Vridbar upplåsare |
Manövreringselement |
Arm med rulle H65 och bock B2 |
Inriktning |
vänsterutförande |
Montering |
two 9 x 11 mm slotted holes on the rear two M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt |
Permanentmagnet |
Keramikoxidmagnet med hög koerciv fältstyrka |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
utan kabelförskruvning |
Mekaniska data - mått
Bredd |
165 mm |
Höjd |
80 mm |
Djup |
36 mm |
Låsbultens diameter |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
20 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningen och dörrens överkant. |
Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP20 |
Omgivningstemperatur |
-15 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 VAC |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Märkspänning |
230 VAC |
Märkspänning |
200 VDC |
Märkström |
2.000 mA |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Kopplingsdon |
NC contact, NO contact |
Note
Note (General) |
The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt. |
Note (Manual release) |
För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Info
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
ID: kav15f03
| 182,2 kB | .jpg | 352.778 x 276.578 mm - 1000 x 784 px - 72 dpi
| 27,0 kB | .png | 74.083 x 58.208 mm - 210 x 165 px - 72 dpi
| 31,0 kB | .jpg | 123.472 x 96.661 mm - 350 x 274 px - 72 dpi
| 177,1 kB | .jpg | 352.778 x 276.578 mm - 1000 x 784 px - 72 dpi
| 26,9 kB | .png | 74.083 x 58.208 mm - 210 x 165 px - 72 dpi
| 26,9 kB | .png | 74.083 x 58.208 mm - 210 x 165 px - 72 dpi
| 24,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Bilder (diverse)
Monteringsexempel
ID: kav--m03
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Germany ID no: 0036 |
EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-18 21:32