schmersal_s_icon.png

AV15LB2KX20U-GB215

品番: 103031361

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
L左側モデル
R右側モデル

(2)
なしプルストラップ
Hレバー H65
H92レバー H92
H105レバー H105
Bベアリングブロック B
B2ベアリングブロック B2

(3)
X11,5ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm

注記:
U = 下側のインターロックベベル
GB215 = 追加の前面取付穴 M8

これと異なるバリエーションは特別仕様です。 ご要望に応じてご利用いただけます。

(7)
Uラッチボルト面取り45°底面
Dラッチボルト面取り45°カバー側
L/Rラッチボルト面取り45° 1x左/1x右、後部取り付け穴

(8)
GB215追加の前面取付穴 M8

K
K = 追加接点

(3)
なし補助接点無し
K補助接点付き

(4)
なし保護等級 IP20
IP41保護等級 IP41

(5)
なしケーブルグランド無し
E4M20 ケーブルグランド
E1ケーブル引込口
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 左仕様
  • 金属製エンクロージャ
  • フェールセーフ保護
  • 1枚扉用
  • 人用エレベータでの使用が許可
  • 三角キーM5によるマニュアル・リリース

注文データ

製品タイプの説明

AV15LB2KX20U-GB215

部品番号(注文番号)

103031361

EAN(欧州部品番号)

4030661635125

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM番号、バージョン7.0

EC002593

ETIM番号、バージョン6.0

EC002593

認証

証明書

TÜV

CCC

一般データ

規格

EN 81-20

EN 81-50

ハウジング 材質

軽金属ダイキャスト

ラッチボルトの材質

真鍮

総重量

1,000 g

一般データ - 仕様

手動解除

Yes

フェールセーフロックシステム (Y/N)

Yes

安全機能

Yes

補助接点数

1

ドアリーフの数

1

安全接点数

1

機械的データ

動作エレメント

ローラーレバーH65およびベアリングブロックB2

オリエンテーション/アライメント

左側モデル

取り付け

後面取り付け穴

永久磁石

Ceramic oxide magnets with high coercive field strength

機械的データ - 電気機械式

ケーブル引込口

ケーブルグランド無し

機械的データ - 寸法

165 mm

高さ

80 mm

深さ

36 mm

ラッチボルトの直径

18 mm

ラッチボルトのX寸法

20 mm

注記 (ラッチボルトのX寸法)

The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of the door.

ラッチボルトの面取り、底部

45 °

環境条件

保護等級

IP20

使用周囲温度

-15 ... +70 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

400 VAC

定格インパルス耐電圧 Uimp

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

2 A

使用カテゴリー DC-13

200 VDC

使用カテゴリー DC-13

2 A

スイッチエレメント

NC 接点、NO 接点

スイッチ原理

スローアクション

接点材質、電気的

アクセサリー

注記 (アクセサリー)

Solenoid SOL-AV15/AV18 for electrical actuation available as accessory

Note

注記 (一般)

The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.

注記 (手動解除)

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germany
ID no: 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, July 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/04 13:44