schmersal_s_icon.png

AV15LHKX30U-GB215

Artikelnummer: 103031351

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
Lvänsterutförande
RHögerutförande

(2)
utanDragband
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLagerblock B
B2Lagerblock B2

(3)
X11,5Låsbultens X-mått = 11,5 mm
X20Låsbultens X-mått = 20 mm
X30Låsbultens X-mått = 30 mm
X40Låsbultens X-mått = 40 mm
X45Låsbultens X-mått = 45 mm

Notera:
U = låsavfasning på undersida
GB215 = extra fästhål M8 på framsidan.

Avvikande varianter är specialutföranden. Tillgänglighet på förfrågan.

(7)
ULåsbultens avfasning 45° på undersidan
DLåsbultens avfasning 45° på locksidan
L/RLåsbultens avfasning 45° 1 st. vänster / 1 st. höger, fästhål på baksidan

(8)
GB215Extra fästhål M8 på framsidan

K
K = Tilläggskontakt

(3)
utanUtan hjälpkontakt
KMed hjälpkontakt

(4)
utanSkyddsklass IP20
IP41Skyddsklass IP41

(5)
utanUtan kabelförskruvning
E4Kabelförskruvning M20
E1kabelgenomföring
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • vänsterutförande
  • metallhus
  • Felstängningssäkring
  • för dörrar med 1 ram
  • godkänd för användning i personhissar
  • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AV15LHKX30U-GB215

Artikelnummer (beställningsnummer)

103031351

EAN (European Article Number)

4030661543116

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN 81-20

EN 81-50

Kapslingens material

pressgjuten lättlegering

Låsbultens material

Mässing

Bruttovikt

1 030 g

Allmänna data - Egenskaper

Manuell tvångsöppning

Ja

Felstängningssäkring finns

Ja

Säkerhetsfunktioner

Ja

Antal extra kontakter

1

Antal dörramar

1

Antal säkerhetskontakter

1

Mekaniska data

Manövreringselement

Rullarm H65

Inriktning

vänsterutförande

Montering

Fästhål på baksidan

Permanentmagnet

Keramikoxidmagnet med hög koerciv fältstyrka

Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning

utan kabelförskruvning

Mekaniska data - mått

Bredd

165 mm

Höjd

80 mm

Djup

36 mm

Låsbultens diameter

18 mm

X-dimension of the latching bolt

30 mm

Note (X-dimension of the latching bolt)

Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningen och dörrens överkant.

Latching bolt bevelling, bottom

45 °

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

400 VAC

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

2 A

Brukskategori DC-13

200 VDC

Brukskategori DC-13

2 A

Kopplingsdon

NC, NO

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Tillbehör

Note (Accessories)

Magnet SOL-AV15/AV18 för elektrisk aktivering finns som tillbehör

Note

Note (Manual release)

För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München - Germany
ID no: 0036
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-12-04 16:59