Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
Special SFB devices
AZ 16-FB
AZ 16-FB
Plasthus
skyddsisolerad
52 mm x 90 mm x 30 mm
Multikodning
Lång livslängd
Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
Okänslig mot smuts
Avlånga hål för justering, runda hål för placering
Enhetsutförande för anslutning av en Safety fältbox SFB
Stickkontakt M12, 8-polig
2 Produkter
Produkter per sida
AZ 16-ST1-FB
Art. nr. 103047270
Safety switch with separate actuator
AZ 16-ST1-FB-R
Art. nr. 103047271
Safety switch with separate actuator