BDF 200-FB•NÖDSTOPP med elektroniska utgångar•Plasthus•smalt, slagtålig kapsling•passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium•8-polig M12-anslutningTill kategori
AZM 161-FB•Plasthus•skyddsisolerad•Förregling med skydd mot felaktig låsning.•6 Kontakter•Lång livslängd•Enhetsutförande för anslutning av en Safety fältbox SFB•Stickkontakt M12, 8-poligTill kategori
AZM 170-FB•Plasthus•skyddsisolerad•Kompakt konstruktion•Förregling med skydd mot felaktig låsning.•Lång livslängd•Hög hållkraft•Enhetsutförande för anslutning av en Safety fältbox SFB•Stickkontakt M12, 8-poligTill kategori
AZ 16-FB•Plasthus•skyddsisolerad•52 mm x 90 mm x 30 mm•Multikodning•Lång livslängd•Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar•Okänslig mot smuts•Avlånga hål för justering, runda hål för placering•Enhetsutförande för anslutning av en Safety fältbox SFB•Stickkontakt M12, 8-poligTill kategori