AZ 16ZI-B1 - 2053 MED KULSNÄPPLÅS
- Thermoplastic enclosure
- Individual coding
- Coding level "High" according to ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Long life
- Double-insulated
- Large wiring compartment
- High level of contact reliability with low voltages and currents
- Insensitive to soiling
- Slotted holes for adjustment, circular holes for location
- For interlocking of light to medium-weight guards
- adjustable ball latch
Produktbeteckning: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
B1 | Rak byggform |
B1-1747 | Rak byggform med magnetsnäpplås |
B1-2024 | Rak byggform med slitstätning för nyckelingång |
B1-2053 | Rak byggform med kulsnäpplås |
B1-2177 | Rak byggform med centreringshjälp |
B6L | vinklad, rörlig åt vänster |
B6R | vinklad, rörlig åt höger |
(3) | |
M16 | Kabelgenomföring M16 |
M20 | Kabelgenomföring M20 |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.