Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan
  2. AZ 355
AZ 355

AZ 355

  • metallhus
  • Lång livslängd
  • 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Multikodning
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Kan monteras på en plan yta
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
3 Produkter
AZ 355-12ZK-2737

AZ 355-12ZK-2737

Art. nr. 151214734

AZ 355-03ZRK-2737

AZ 355-03ZRK-2737

Art. nr. 151214994

AZ 355-12ZRK-2737

AZ 355-12ZRK-2737

Art. nr. 151215405

3 resultatet hittades