AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
Artikelnummer:
103026322
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
Artikelnummer:
103026322
- med integrerad låsningsspärr
- Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
- för vänsterhängda dörrar
- Enkel och intuitiv funktion
- Sticker inte in i dörröppningen
- Aktiveringsorgan för svängbara skydd
- Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103026322 |
EAN (European Article Number) |
4030661515809 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certifieringar - Föreskrifter
Note |
Certifiering i kombination med AZ/AZM201 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Aktiveringsorganets material |
formgjuten zink |
Operatörernas material |
Aluminium, plastbehandlat |
Nödutgångmaterial |
Metall, plastbelagd |
Bruttovikt |
1 197 g |
Allmänna data - Egenskaper
Nödutgång |
Ja |
Nyckelspärr integrerad |
Ja |
Mekaniska data
Handtag |
handtag |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Dörranslag |
Vänster |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
2 000 N |
Klämkraft, maximum |
2 600 N |
Actuator mounted |
Utsida |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd |
94 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
115 mm |
Aktiveringsorganets höjd |
115 mm |
Längd på nödöppningen |
60 mm |
Hätäuloskäynti bredd |
115 mm |
Nödöppningens höjd |
115 mm |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 23:25