Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
AZM 200 D
AZM 200D
Arkiv
AZM 200D
Plasthus
Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
Max. längd för sensorkedjans 200 m
3 lysdioder som visar driftförhållanden
Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
Intelligent diagnos
3 Produkter
Produkter per sida
Filter
Filter
Arkiv
AZM 200 D ST2-T-1P2P2P
Art. nr. 101217604
Solenoid interlock
Arkiv
MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568
Art. nr. 103006851
Solenoid interlock
Arkiv
AZM 200SK-T-SD2PA
Art. nr. 101193284
Solenoid interlock