AZM 200SK-T-SD2PA
Arkiv
Artikelnummer:101193284

Produktbeskrivning
- Skyddslåsning övervakad
- utgång för serie diagnos
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning