AZM201BZ-ST-T-AS-P
AZM201BZ-ST-T-AS-P
Produktbeteckning: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Lås övervakad |
B | Transponder övervakad |
BZ | Aktuatorn/låset övervakas kombinerat |
(2) | |
utan | Standardkodning |
I1 | individuellt kodad |
I2 | individuellt kodad, teach in flera gångar |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
P | |
P | Magnetversorgung från 24 VDC (Aux) |
- Plasthus
- Hög hållkraft 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
- Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
- Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
- I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM201BZ-ST-T-AS-P |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103025873 |
EAN (European Article Number) |
4030661524313 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Allmän information |
Universell kodning |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Reaktionstid, maximum |
100 ms |
Riskens varaktighet, maximum |
200 ms |
Bruttovikt |
541 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänning |
Ja |
Actuator and interlock combined monitored |
Ja |
Kvarstående |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, up to |
e |
Kategori |
4 |
PFH värde |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
PFD värde |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
2 000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Klämkraft, maximum |
2 600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Hållkraft |
30 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,2 m/s |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 4-polig, A-kodering |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
50 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
235,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriska data
Beredskapsfördröjning, maximum |
4 000 ms |
Kopplingsfrekvens, maximum |
1 Hz |
Elektriska data - AS-i
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Öppningsström, maximum |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-kod |
0x7 |
AS-i, ID-Kod |
0xB |
AS-i, ID-Kod1 |
0xF |
AS-i, ID-kod2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Outputs, DO 0 |
Magnetstyrning |
AS-i Outputs, DO 1 |
Ingen funktion |
AS-i Outputs, DO 2 |
Ingen funktion |
AS-i Outputs, DO 3 |
Ingen funktion |
AS-i Parameter bits, P0 |
Dörr och aktuator identifierad |
AS-i Parameter bits, P1 |
Lås spärrat |
AS-i Parameter bits, P2 |
Magnetspänning inom toleransområde |
AS-i Parameter bits, P3 |
Enhetsfel (FID) |
Note (AS-i Parameter bits) |
FID: Periferifel |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet |
Elektriska data - hjälpspänning (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Current consumption |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
(1) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Försörjningsspänning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0 / Periferifel registrerat / enhetsfel registrerat / manipulationsskydd aktivt (2) röd LED: enhetsfel (3) gul LED: enhetsstatus |
Stifttilldelning
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. Trekantnyckel för AZM 201 |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Note
Note voltage AUX DC |
stabilised PELV power supply |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
ANATEL certification
UL-certifikat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
AS-Interface at Work-certifiering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5608.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 28, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5608.01/22 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 10, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-22 02:47