schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-SWS20S1-LTBU

Artikelnummer: 103033340

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1Stickkontakt M12 - plast - nedan
ST2Stickkontakt M12, uppåt

(2)
NHNödstopp svamptrycke utan skyddskrage
NHKNödstopp slagknapp med skyddskrage

(3)
WS 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
WT 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
SW 20Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen
LT..Lamptryckknapp (val färg)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)

(4)
LT..Lamptryckknapp (val färg)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)

(5)
LT..Lamptryckknapp (val färg)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)

(6)
utanUtan signallampa G24
G24Med signallampa G24
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Integrerat AS interface
  • med Stickkontakt M12 botten
  • smalt, slagtålig kapsling
  • installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
  • passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium

Beställningsinformation

Produktbeteckning

BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-SWS20S1-LTBU

Artikelnummer (beställningsnummer)

103033340

EAN (European Article Number)

4030661531489

eCl@ss nummer, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, version 9.0

27-37-12-16

ETIM-nummer, version 7.0

EC000225

ETIM-nummer, version 6.0

EC000225

Tilläggsinformation, Beställningsinformation

Information: se typnyckel

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

ASi-SaW

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Klimattålighet

DIN EN 60068

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Reaktionstid, maximum

100 ms

Positions used, position 1

Nödstoppsknapp

Positions used, position 2

Key selector switch 3 positions

Positions used, position 4

Belyst trycke, blå

Bruttovikt

280 g

Allmänna data - Egenskaper

Signallampa

Nej

Klassificering

Föreskrifter

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategori

4

PFH värde

1,40 x 10⁻⁸ /h

Note (PFH-value)

upp till max. 5 000 funktionsväxlingar per år

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mechanical life, Emergency-Stop button

100.000 kopplingar

Mechanical life, Command devices

1.000.000 kopplingar

Montering

inneliggande fästhål

Type of the fixing screws

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 4-polig, A-kodering

Mekaniska data - mått

Bredd

40 mm

Höjd

69 mm

Djup

233,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Omgivningstemperatur

-25 ... +65 °C

lager och transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g

tålighet mot chock

15 g / 11 ms

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

32 VDC

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Föroreningsgrad

3

Elektriska data - AS-i

Märkspänning

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Öppningsström, maximum

150 mA

Electrical data - AS-Interface specification

Note (AS-i Parameter bits)

Parameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)

FID: Periferifel

AS-i Version (Safety-Slave)

V 3.0

AS-i Profile (Safety-Slave)

S-7.B.F.F

AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave)

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring

AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave)

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring

AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave)

Signallampa G24 röd

AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave)

Signallampa G24 grön

AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave)

Ingen funktion

AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave)

Ingen funktion

AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3

Ingen funktion

AS-i Version (A/B Slave)

V 3.0

AS-i Profile (A/B Slave)

S-7.A.7.F

AS-i Input, DI 0 (A/B Slave)

Kommandoenhet position 4

AS-i Input, DI 1 (A/B Slave)

Kommandoenhet position 3

AS-i Input, DI 2 (A/B Slave)

Kommandoenhet position 2

AS-i Input, DI 3 (A/B Slave)

Kommandoenhet position 2

AS-i Output, DO 0 (A/B Slave)

Belyst signal position 4

AS-i Output, DO 2 (A/B Slave)

Belyst signal position 2

AS-i Output, DO 1 (A/B Slave)

Belyst signal position 3

AS-i Output, DO 3 (A/B Slave)

Ingen funktion

AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3

Ingen funktion

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet

Note

Båda AS-i-slavar kan kopplas på och stängas av via integrerade DIP-brytare. Adresseringen sker via M12 kontakten.

Stifttilldelning

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-03 03:47