BN 75-01Z-1391
Artikelnummer:
101055741
BN 75-01Z-1391
Artikelnummer:
101055741
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- med Anslutningskabel
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Flottör med magnetbrytare
- Plasthus
- Kan fås med M12 stickkontakt och monterad kabel
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BN 75-01Z-1391 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globala egenskaper
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kaplsing, dimensioner |
Specialkonstruktion |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Aktiv yta |
Plast |
Bruttovikt |
127 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 000 kopplingar |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum |
3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Anslutningskabel |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
55 mm |
Sensorns bredd |
80 mm |
Sensorns höjd |
99,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
220 VAC |
Kopplingsström, maximum |
1 A |
Kopplingseffekt, maximum |
60 W |
Kopplingseffekt, maximum |
60 VA |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kontaktstudslängd, minimum |
0,3 ms |
Kontaktstudslängd, maximum |
0,6 ms |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Reedkontakterr |
Note
Note (General) |
Beroende på hur flottören är monterad kan en sl- alternativt en br kontakt användas De angivna kopplingspunkterna gäller för vatten |
Språk filter
Datablad
EU-försäkran om överensstämmelse
Info
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-14 10:13