BNS 36-11Z-R
BNS 36-11Z-R
Produktbeteckning: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | utan diagnosutgång |
/01 | 1 brytande kontakt (br) |
10 | 1 Slutande kontakt (sl) |
(3) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(4) | |
utan | Anslutningskabel |
ST | med stickkontakt |
(5) | |
L | Dörrgångjärn på vänster sida |
R | högerhängd dörr |
(6) | |
2750 | Utförande med ökat kopplingsavstånd (tillsammans med aktiveringsmagnet BPS 36-1-2750 resp. BPS 36-2-2750) |
- Plasthus
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BNS 36-11Z-R |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101193120 |
EAN (European Article Number) |
4030661359731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
skenbart i plan |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
66 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kodning |
Ja |
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Antal kabelledare |
4 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO |
25 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Magnetspole |
Dörranslag |
Höger |
Rörelseriktning |
Frontalt mot den aktiva ytan |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Axiell förskjutning Säkerhetssensor och magnet tolererar en horisontell och vertikal förskjutning till varandra. Den möjliga förskjutningen beror på avståndet mellan sensors och magnetens aktiva ytan. Inom toleransområdet är sensorn tillkopplad dvs. aktiverad. |
Säkra brytavstånd TILL |
7 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
17 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
1 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Ledararea |
30 AWG |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
13 mm |
Sensorns bredd |
88 mm |
Sensorns höjd |
25 mm |
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
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
75 VDC |
Kopplingsström, maximum |
0,4 A |
Kopplingseffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsdon |
1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br) |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BPS 36-2 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk. |
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
Diagram
Karakteristisk kurva
Karakteristisk kurva
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 36 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-14 06:55