Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS116
  2. PS116 roller lever H201
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • med rulle av rostfritt stål
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
2 Produkter
PS116-T11-LR200-H201

PS116-T11-LR200-H201

Art. nr. 103027878

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-H201

PS116-Z12-LR200-H201

Art. nr. 103060953

Position switch with safety function

2 resultatet hittades