/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS116-Z12-LR200-H201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 roller lever H201
PS116-Z12-LR200-H201
PS116-Z12-LR200-H201
Artikelnummer:
103060953
Produktbeskrivning
Anslutningskabel höger, 2 m
Tyckkontakt 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
Armvinkel justerbar i steg om 15°
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan