Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +46-(0) 31-3 38 35 00
  • info-se@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovationer
  • Industry Solutions

Tjänster

  • Kontakt

Företag

  • The Schmersal Group
  • Mässor
  • Press

Juridisk information

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB

Vi respekterar ditt privatliv

Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.

Ditt val:

RedaktionsrutaSekretesspolicy
+46 31-338 35 00 Hotline från kl. 08:00 - 16:00
Jämför produkter
Sverige (SV)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrike
FR
Storbritannien
EN
Indien
EN
Internationell
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Nederländerna
NL
Norge
NO
Österrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Turkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N300
PS316 roller lever N300

PS316 roller lever N300

  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • justerbar på längden i steg om 2 mm
  • LED-version finns
10 Produkter
PS316-T11-N300

PS316-T11-N300

Art. nr. 103015161

Position switch with safety function

PS316-T12-N300

PS316-T12-N300

Art. nr. 103015162

Position switch with safety function

PS316-Z11-N300

PS316-Z11-N300

Art. nr. 103015141

Position switch with safety function

PS316-Z12-N300

PS316-Z12-N300

Art. nr. 103015142

Position switch with safety function

PS316-Z11-ST-N300

PS316-Z11-ST-N300

Art. nr. 103027483

Position switch with safety function

PS316-Z11-ST-N300-I

PS316-Z11-ST-N300-I

Art. nr. 103058856

Position switch with safety function

PS316-T02-N300

PS316-T02-N300

Art. nr. 103027040

Position switch with safety function

PS316-Z02-N300

PS316-Z02-N300

Art. nr. 103027044

Position switch with safety function

PS316-Z02-ST-N300

PS316-Z02-ST-N300

Art. nr. 103027482

Position switch with safety function

PS316-Z12-ST-N300

PS316-Z12-ST-N300

Art. nr. 103052580

10 resultatet hittades