Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS316
PS316 roller lever N308
PS316 roller lever N308
Plasthus med fällbart spärrlock
Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Konstruktion enligt EN 50041
Armvinkel justerbar i steg om 15°
justerbar på längden i steg om 2 mm
LED-version finns
2 Produkter
Produkter per sida
PS316-Z11-ST-N308
Art. nr. 103038526
Position switch with safety function
PS315-T12-ST-N308
Art. nr. 103051488