Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +46-(0) 31-3 38 35 00
  • info-se@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovationer
  • Industry Solutions

Tjänster

  • Kontakt

Företag

  • The Schmersal Group
  • Mässor
  • Press

Juridisk information

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB

Vi respekterar ditt privatliv

Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.

Ditt val:

RedaktionsrutaSekretesspolicy
+46 31-338 35 00 Hotline från kl. 08:00 - 16:00
Jämför produkter
Sverige (SV)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrike
FR
Storbritannien
EN
Indien
EN
Internationell
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Nederländerna
NL
Norge
NO
Österrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Turkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N360
PS316 roller lever N360

PS316 roller lever N360

  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • justerbar på längden i steg om 2 mm
  • LED-version finns
3 Produkter
PS316-T20-N360

PS316-T20-N360

Art. nr. 103031355

Position switch with safety function

PS316-Z11-N360

PS316-Z11-N360

Art. nr. 103031350

Position switch with safety function

PS316-Z11-ST-N360-I

PS316-Z11-ST-N360-I

Art. nr. 103054411

3 resultatet hittades