We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 7.30 till 16.30
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
256
256 roller lever 12H
256 roller lever 12H
Monteringsinformation enligt EN 50047
Plasthus
skyddsisolerad
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
God beständighet mot olja och bensin
Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Armvinkel justerbar i steg om 10°
2 Produkter
Produkter per sida
ZV12H 256-02Z
Art. nr. 151152890
Position switch with safety function
ZV12H 256-11Z-M20
Art. nr. 151164044
Position switch with safety function