Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
256
256 spring rod lever AF
256 spring rod lever AF
endast för positioneringsuppgifter
Kan aktiveras från valfri riktning
Monteringsinformation enligt EN 50047
Plasthus
skyddsisolerad
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
God beständighet mot olja och bensin
Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
1 Produkter
Produkter per sida
ZAF 256-11Z
Art. nr. 153004135
Position switch with safety function