TV.S 335•metallhus•God beständighet mot olja och bensin•Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°•40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm•Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°Till kategori
TV.S 355•metallhus•God beständighet mot olja och bensin•Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°•66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm•Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°Till kategori
TV8S 521•metallhus•God beständighet mot olja och bensin•Montering oberoende av gångjärn•92 mm x 81,5 mm x 27 mm•Variabel montering på gångjärnsförsedd sida•Skenmontering möjlig med spårmuttrar•2-kanal, alternerande övervakning•Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°•För vänster- eller högerhängda dörrar•Intryckningssystem (kuggad axel)•2 brytare i en kapslingTill kategori
TESZ•Plasthus•skyddsisolerad•God beständighet mot olja och bensin•111,5 mm x 92 mm x 36 mmTill kategori
TESF•metallhus•God beständighet mot olja och bensin•För vänster- eller högerhängda dörrar•141 mm x 115 mm x 21,5 mm•Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)Till kategori
TV.S 226•Konstruktion enligt EN 50047•Plasthus•Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°Till kategori
TV.S 316•Konstruktion enligt EN 50041•Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°•PlasthusTill kategori