Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
Gångjärnsbrytare
TV.S 355
TV.S 355
metallhus
God beständighet mot olja och bensin
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
3 Produkter
Produkter per sida
TV8S 355-11Z
Art. nr. 151117209
TV10S 355-11Z
Art. nr. 151117211
TV10S 355-12Z
Art. nr. 151179256
Systemkomponenter
Tillbehör