Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säkerhetsbrytare för svängbara skydd
  2. Gångjärnsbrytare

Gångjärnsbrytare

TV.S 226

TV.S 226

  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Plasthus
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
TV.S 316

TV.S 316

  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Plasthus
Till kategori
TV.S 335

TV.S 335

  • •metallhus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Till kategori
TV.S 355

TV.S 355

  • •metallhus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Till kategori
TV8S 521

TV8S 521

  • •metallhus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Montering oberoende av gångjärn
  • •92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • •Variabel montering på gångjärnsförsedd sida
  • •Skenmontering möjlig med spårmuttrar
  • •2-kanal, alternerande övervakning
  • •Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • •För vänster- eller högerhängda dörrar
  • •Intryckningssystem (kuggad axel)
  • •2 brytare i en kapsling
Till kategori
TESZ

TESZ

  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Till kategori
TESF

TESF

  • •metallhus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •För vänster- eller högerhängda dörrar
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)
Till kategori
TESK

TESK

  • •metallhus
Till kategori
Tillbehör

Tillbehör

Till kategori