TV8S 355-11Z
Artikelnummer:151117209

Produktbeskrivning
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Vänligen logga in för att se priser