EX-AZM 170•Ex-zon 2 och 22•Plasthus•90 mm x 84 mm x 30 mm•Förregling med skydd mot felaktig låsning.•Hög hållkraft•Manuell tvångsöppning•1 kabelgenomföring M 20 x 1.5Till kategori
EX-AZM 161•Ex-zon 22•Plasthus•130 mm x 114 mm x 30 mm•Klämkraft 2000N•6 Kontakter•Manuell tvångsöppning•Förregling med skydd mot felaktig låsning.•kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5Till kategori
EX-AZM 415•Ex-zon 22•metallhus•130 mm x 100 mm x 46,5 mm•Klämkraft 3500N•2 brytare i en kapsling•Inställbar kulsnäpplås 400 N•Förregling med skydd mot felaktig låsning.•Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning•2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5Till kategori
EX-AZM 300•Ex-zon 2 och 22•Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi•Plasthus•Lämplig för montering på profilsystem•3 olika aktiveringsriktningar•Lämplig för svängbara skydd•SeriekopplingTill kategori