Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
EX safety switch with sep. Actuator
EX-AZ 355
Arkiv
EX-AZ 355
metallhus
Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
66,7 mm x 114 mm x 38 mm
Lång livslängd
Kan monteras på en plan yta
Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
3 Kontakter
Tvärgående och längsgående hål
Monteringsinformation enligt EN 50041
1 Produkter
Produkter per sida
Arkiv
EX-AZ 355-12ZK-3D
Art. nr. 101186431
EX-Safety switch with separate actuator